background-waves

シリーズ: ソレノイドの反転

12 V DC および 24 V DC 75 A モーター反転ダイナミックブレーキ付き間欠負荷ソレノイドリレー
製品ステータス| アクティブ
info

逆転ソレノイドシリーズ75Aモーター逆転間欠負荷ソレノイドリレーは、ウインチ、ホイスト、ウインドラス、除雪ブレードの操作に使用されるモーターなどの逆転モーター用に設計されており、2つのソレノイドを1つの製品に統合し、コストとスペースを節約し、配線を簡素化します。2つの一体型ソレノイドは、どちらのコイルも通電されていない場合に、永久磁石モーターに動的ブレーキを提供します。

モーター逆転ソレノイドリレーは、ブレード端子付きの 12 V dc または 24 V dc の共通接地コイルで利用できます。耐久性を高め、商用車載用環境で一般的に見られる過酷な要素から保護するために、ハウジングはガラス強化ナイロン製です。

  • 75 A のメーリング アンド ブレーク定格(最大オン時間 5 分)の断続的なデューティ反転ソレノイド
  • 突入電流定格:125 A @ 12 V dc、30 秒オン、5 分オフ、150 A @ 12 V dc、5 秒オン、5 分オフ
  • 双極双投 (DPDT) リレー回路
  • 12 V dc または 24 V dc のコモンアースコイル、クイックコネクトブレードコネクター付きで利用可能
  • 商用車載用環境向けのガラス強化ナイロン製ハウジング
  • 5/16"-24 銅製コンタクトスタッド、ロックワッシャーと六角ナット付き

ソレノイド部品の反転

Filtersフィルター

ソレノイドの反転 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ウインチ
  • ホイスト
  • ウインドラス
  • 除雪機ブレード

シリーズ: ソレノイドの反転関連資料