background-waves

バッテリー管理

今日の複雑なハイブリッド車やバッテリー式電気自動車に使用されている高電圧バッテリー管理システム(BMS)では、バッテリーパックの充電および放電中に伝達されるエネルギーを正確に測定する必要があります。正確な電流測定は、バッテリーの充電状態(SOC)と状態をアルゴリズムで判断するための重要なインプットです。このニーズに応えるため、リテルヒューズはさまざまなパッケージ、測定範囲、通信プロトコル、機能安全定格の電流センサーを設計・製造しています。
  • 最大±1500Aの絶縁電流測定
  • 高精度な電流測定
  • +5Vまたは+12V電源のバリエーション
  • シングル / デュアル / 冗長出力
  • レシオメトリックアナログまたはデジタル出力プロトコル
  • ASIL定格バージョン
  • 高い検出精度
  • 低オフセット誤差
  • 低感度誤差
  • コンパクトでカスタマイズ可能な設計

Battery Management Parts

Filtersフィルター

バッテリー管理 アプリケーション

ハイライトセクション

  • BEV / PHEV / FHEV / ICE車
  • 商用車
  • バッテリー管理システム
  • バッテリー切断ユニット
  • ジャンクションボックス