background-waves

シリーズ: CH1B02xB

製品ステータス| アクティブ
info
リテルヒューズの CH1B02xB 電流センサーは、C コア集光器により生成される磁束密度に比例したメトリックな出力信号を提供するオープンループ ホール効果デバイスです。センサーは、標準コネクタ、ケーブルリテーナ付き標準コネクタ、CPA搭載コネクタの3つの構成で提供されます。
  • アナログレシオメトリック出力
  • +5V DCユニポーラ電源
  • 動作温度範囲: -40°C ... +125°C
  • オープンループ ホール効果
  • シングルまたはデュアルチャネル出力
  • ASIL-QMの
  • 電流測定:最大±1500A
  • シングルまたはデュアルチャネル出力
  • 最大±1500Aまでの電流測定
  • 低い熱オフセットドリフト
  • 低い熱感度ドリフト
  • 非侵入型ソリューション

CH1B02xB アプリケーション

ハイライトセクション

  • バッテリー管理システム
  • DC/DC コンバータ
  • 配電ユニット
  • DC リンク

シリーズ: CH1B02xB 関連資料