background-waves

シリーズ: CH1S01xB

製品ステータス| アクティブ
info
リテルヒューズの CH1S01xB 電流センサー群は、オープンループホール効果技術を採用し、内部 C コア集光器が生成する磁束密度に比例したデュアルチャネルのレシオメトリック出力信号を提供します。
  • オープンループ ホール効果電流センサー
  • ユニポーラ +5V DC 電源
  • アナログレシオメトリック出力
  • 動作温度範囲:-40 °C< T <+125 °C
  • シングルまたはデュアルチャンネル測定:チャンネル1:最大±100A、チャンネル2:最大±1100A
  • デュアルチャネル測定
  • 高い検出精度
  • 低い熱オフセットドリフト
  • 低い熱感度ドリフト
  • 非侵入型ソリューション

CH1S01xB Parts

Filtersフィルター

CH1S01xB アプリケーション

ハイライトセクション

  • バッテリー管理システム
  • バッテリー切断スイッチユニット
  • ハイブリッド電気自動車
  • バッテリー式電気自動車
  • 電気ユーティリティビークル

シリーズ: CH1S01xB 関連資料

Automotive Current Sensors JP
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

Automotive Current Sensors JP

Automotive Current Sensors
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

Automotive Current Sensors

Automotive Current Sensors CN
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

Automotive Current Sensors CN