リテルヒューズの CH1B02xB 電流センサーは、C コア集光器により生成された磁束密度に比例したレシオメトリック出力信号を提供するオープンループホール効果デバイスです。センサーは、標準コネクタ、ケーブルリテーナ付き標準コネクタ、CPA搭載コネクタの3つの構成で提供されます。
- シングルまたはデュアルチャネル出力
- +5V DCユニポーラ電源
- 動作温度範囲: -40°C ... +125°C
- オープンループ ホール効果
- ASIL-QMの
- 最大±1500Aまでの電流測定
- 低い熱オフセットドリフト
- 低い熱感度ドリフト
- 非侵入型ソリューション