リテルヒューズの CH1P01xM 電流センサーは、C コア濃縮器により生成される磁束密度に比例したレシオメトリック出力信号を提供するオープンループ ホール効果デバイスです。このセンサーは、完全絶縁スリーブ、部分絶縁スリーブ、絶縁スリーブなしの 3 つの構成で提供されます。
- 最大±900Aまでの電流測定
- オープンループ ホール効果
- +5V DCユニポーラ電源
- 動作温度範囲: -40°C ... +125°C
- バスバー絶縁測定
- ASIL-QMの
- 高い検出精度
- 低い熱オフセットドリフト
- 低い熱感度ドリフト
- 非侵入型ソリューション