background-waves

パイロトリガー

高電圧バッテリーのポテンシャルエネルギーは、エネルギー貯蔵および管理システムの重要なコンポーネントに深刻な損傷を与える可能性があります。その結果、非常に高速な回路遮断機能は、現代の電気自動車に不可欠なニーズとなっています。電流閾値とトリガー時間をカスタマイズできるリテルヒューズのパイロトリガーデバイスは、電流センサーのみからの過電流検出信号の場合の通常の 3 分の 1 の時間でパイロヒューズをトリガーする機能を提供します。
  • 非常に高い故障電流遮断能力
  • 各種トリガレベルに対応
  • 非対称キャリブレーションが利用可能
  • Pyroモジュールへの外部トリガ信号
  • 診断機能
  • ユニポーラ +12V DC 電源
  • 動作温度範囲:-40°C...+85 °C
  • 最大1000VDCのシステム電圧
  • コンパクトで軽量な設計
  • 迅速で信頼性の高い回路保護ソリューション
  • パイロヒューズの直接駆動
  • アクティブプロテクションソリューション
  • 低消費電力

Pyro-Triggering Parts

Filtersフィルター

パイロトリガー アプリケーション

ハイライトセクション

  • パイロモジュールシステム