background-waves

シリーズ: CH1B05xP

製品ステータス| アクティブ
info
CH1B050Pパイロヒューズトリガーリテルヒューズ、オープンループホール技術を使用して過電流状態を検出し、パイロモジュールを起動するための出力信号を提供します。
  • 電流センサーがPyroを直接発動させる
  • 非常に高い故障電流遮断能力
  • カスタマイズ可能なトリガーラベル
  • 非対称校正が可能
  • Pyroモジュールへの外部トリガ信号
  • 診断機能
  • オープンループ ホール効果
  • ユニポーラ +12V DC 電源
  • 動作温度範囲:-40 °C< T <+85 °C
  • 最大1000VDCのシステム電圧
  • 迅速で信頼性の高い回路保護ソリューション
  • アクティブプロテクションソリューション
  • 低消費電力
  • コンパクトで軽量な設計

CH1B05xP Parts

Filtersフィルター

CH1B05xP アプリケーション

ハイライトセクション

  • パイロモジュールシステム

シリーズ: CH1B05xP 関連資料