EV 充電システム向けのコンパクトな AC/DC 残留電流モニターは、UL 2231-2 に適合しています。単相または 3 相設置の故障電流を検知し、自動リセットをサポートし、OEM 制御回路と容易に統合できます
- 6mA DC の故障を検出して EV 充電の安全性を確保
- Complies with UL 2231-2 (CCID20) standards
- 単相および三相システムをサポート
- Compact design fits OEM circuit boards
- 自動リセットにより、通常の動作をすばやく復元
- 外部テスト・ピンにより手動検証が可能
- オープンドレインのフォルト出力で制御を簡素化
- 最大 3000 A のサージに耐え、耐久性を向上
- Operates on 12–24 V dc supply
- RoHS 適合で環境に配慮した設計