モード2 EVSE用のコンパクトなAC/DC残留電流モニターは、OEM統合またはパネル実装用に設計されています。これらのモジュールは、6mAdcおよび30mAacの障害を検出し、自動リセットをサポートし、OEMまたはパネル実装設計に容易に統合できます。IEC 62752に準拠し、安全性を強化し、EV保護を簡素化します。
- 6mA dc および 30 mA ac の障害を検出して EV の安全性を確保
- IEC 62752 のモード 2 EVSE に準拠
- OEMまたはパネル統合向けのコンパクトなモジュール
- 単相および三相システムをサポート
- 自動リセットにより、通常の動作をすばやく復元
- 外部テスト・ピンにより手動検証が可能
- オープンドレインのフォルト出力で制御を簡素化
- 最大 3000 A のサージに耐え、耐久性を向上
- 12-24 V DCで動作し、柔軟に使用可能
- RoHS 適合で環境に配慮した設計