モード3EVSE用のコンパクトなDC残留電流モニターは、OEM統合またはパネル実装用に設計されています。これらのモジュールは、6 mA dc の故障を検出し、自動リセットをサポートし、IEC 62955 に準拠しています。柔軟な設置のために複数のフォームファクターで利用できます。
- 6mA DC の故障を検出して EV 充電の安全性を確保
- 国際標準規格の IEC 62955 に準拠
- OEMボードやエンクロージャにフィットするコンパクト設計
- 単相および 3 相設置をサポート
- 自動リセットにより、通常の動作をすばやく復元
- オープンドレインのフォルト出力により統合が簡素化
- 外部テスト・ピンにより手動検証が可能
- 最大 3000 A のサージに耐え、耐久性を向上
- 12-24 V DCで動作し、柔軟に使用可能
- RoHS 適合で環境に配慮した設計