background-waves

DRS-50-67-73

製品ステータス| 製造中止

DRS-50-67-73

DRS-50、67-73 | シリーズ: DRS-50
info

DRS-50 リードスイッチは、長さ 50.80 mm x 直径 5.25mm (2.000 x 0.207インチ) のガラスエンベロープが付いたミニチュア、常時開タイプのスイッチで、 最大 400Vdc (2mA) の高圧電力スイッチング機能を備えています。6A の伝達、最大 100W/VA のスイッチングを行います。絶縁抵抗は最低 10^10 オーム、接触抵抗は 100 ミリオーム未満です。

特性価格
スイッチング電源 (W)
100
スイッチング電圧 (V DC)
400
スイッチング電流 (A DC)
3
降伏電圧 (V DC)
600
最大接触抵抗 (Ω)
0.1
磁気感度 (AT)
67〜73
本体長さ (mm)
50.8
全長(ミリメートル)
82.55
スイッチタイプ
A:SPST-NO
動作温度
-40°〜125℃
スイッチング電流 (A AC)
2.1
最大動作時間 (ms)
4.5
共振周波数
0.85
最大リリース時間(ms)
2.5
スイッチング電圧 (V AC)
280
  • 常時開スイッチ
  • 400Vdc (3.0A)、最大 100 W のスイッチングが可能
  • 最小降伏電圧 600Vdc
  • 有効感度 42〜83 AT

DRS-50-67-73 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 工業用アプリケーション
  • セキュリティ
  • リミットスイッチング
  • 白物家電

DRS-50-67-73 関連資料