background-waves

シリーズ: MDSMの10

10.2mm 表面実装リードスイッチ
製品ステータス| アクティブ
info
長さ 10.16 mm x 直径 1.80mm(0.400" x 0.071")のガラスエンベロープ付きサブミニチュア、表面実装、常時開スイッチ。スイッチング性能 200 Vdc (10 W)。10~25 AT の有効感度。最低 1012 オームの高い絶縁抵抗と 120 ミリオーム未満の低い接触抵抗 表面実装型で提供 (MDSR-10)。リードリレーアプリケーション、セキュリティ、計測、リミットスイッチ、電話オフフックなどのアプリケーションに最適。バルクパッケージ、またはテープ & リールで提供。
  • 200Vdc または 0.5A(最大 10 ワット)のスイッチングに対応する表面実装、常時開スイッチ。
  • 10~25 AT の有効感度
  • 外部環境による影響を受けにくく、影響を及ぼすこともない密閉型スイッチ接点
  • 接点閉鎖時の作動電力ゼロ
  • マイクロコントローラの論理レベルの負荷の切替えに最適

MDSM 10 部品

Filtersフィルター

MDSMの10 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置検出
  • レベル検知
  • セキュリティ
  • 計測
  • 家電製品