background-waves

シリーズ: MDSR 7 (英語)

12.7mm リードスイッチ
製品ステータス| アクティブ
info
長さ 12.70 mm x 直径 1.80mm(0.500" x 0.071")のガラスエンベロープ付きサブミニチュア、常時開スイッチ。スイッチング性能 200 Vdc (10 W)。10~25 AT の有効感度。最低 1012 オームの高い絶縁抵抗と 120 ミリオーム未満の低い接触抵抗 リードリレーアプリケーション、セキュリティ、計測、リミットスイッチ、電話オフフックなどのアプリケーションに最適。
  • 200Vdc あるいは 0.5A(最大 10 ワット)のスイッチングに対応する常時開スイッチ
  • 10~25 AT の有効感度
  • 外部環境による影響を受けにくく、影響を及ぼすこともない密閉型スイッチ接点
  • 接点閉鎖時の作動電力ゼロ
  • マイクロコントローラの論理レベルの負荷の切替えに最適

MDSR 7 パーツ

Filtersフィルター

MDSR 7 (英語) アプリケーション

ハイライトセクション

  • リードリレー
  • セキュリティ
  • リミットスイッチング
  • 工業用制御装置
  • 電気通信