background-waves

MISM-7B-6-10

製品ステータス| アクティブ

MISM-7B-6-10

MISM-7 6-10 B4MOD | シリーズ: ミズム-7
info
長さ 7.00mm x 直径 1.80mm (0.276" x 0.071") のガラスエンベロープ付き、170Vdc (10W 時) のスイッチングに対応するウルトラミニチュア型の表面実装、常時開スイッチ。6~20 AT の有効感度。 最低 109 オームの高い絶縁抵抗と 150 ミリオーム未満の低い接触抵抗。 アキシャルリード式 (MITI-10)。リードリレー、セキュリティ、計測、携帯電話などのアプリケーションに最適。
特性価格
スイッチング電源 (W)
10
スイッチング電圧 (V DC)
170
スイッチング電流 (A DC)
0.25
降伏電圧 (V DC)
175
最大接触抵抗 (Ω)
0.15
磁気感度 (AT)
6〜10
本体長さ (mm)
7
全長(ミリメートル)
13.72
スイッチタイプ
A:SPST-NO
動作温度
-40°〜125℃
スイッチング電流 (A AC)
0.18
最大動作時間 (ms)
0.5
共振周波数
10
最大リリース時間(ms)
0.2
スイッチング電圧 (V AC)
120
  • 170Vdc または 0.25A(最大 10 ワット時)のスイッチングに対応するウルトラミニチュア型の表面実装、常時開スイッチ
  • 6~20 AT の有効感度
  • 外部環境による影響を受けにくく、影響を及ぼすこともない密閉型スイッチ接点
  • 接点閉鎖時の作動電力ゼロ
  • マイクロコントローラの論理レベルの負荷の切替えに最適

MISM-7B-6-10 アプリケーション

ハイライトセクション

  • リードリレー
  • セキュリティ
  • 計測
  • 工業用制御装置
  • 携帯電話

MISM-7B-6-10 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
MISM-7B-6-10MISM-7 6-10 B4MOD

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。