background-waves

MRPR-8-32-38

製品ステータス| 製造中止
代替部品: |MRPR-20-32-38

MRPR-8-32-38

MRPR-8、5267、32-38 | シリーズ: MRPR 8
info
長さ 20.32 mm x 直径 2.84mm(0.800" x 0.112")のガラスエンベロープ付きミニチュ、常時開スイッチ。265Vac (50VA) の高電圧、電力スイッチに対応。2.5A の伝達と 1A のスイッチに対応。22~43 AT の有効感度。最低 1010 オームの高い絶縁抵抗と 100 ミリオーム未満の接触抵抗。リードリレー、リミットスイッチ、電気通信、白物家電などのアプリケーションに最適。世界各国の電源電圧スイッチに対応。
特性価格
スイッチング電源 (W)
50
スイッチング電圧 (V DC)
250
スイッチング電流 (A DC)
1
降伏電圧 (V DC)
750
最大接触抵抗 (Ω)
0.1
磁気感度 (AT)
32〜38
本体長さ (mm)
20.32
全長(ミリメートル)
56.64
スイッチタイプ
A:SPST-NO
動作温度
-20°〜125℃
スイッチング電流 (A AC)
0.7
最大動作時間 (ms)
0.75
共振周波数
2.1
最大リリース時間(ms)
0.3
スイッチング電圧 (V AC)
265
  • 265Vac または 0.7A(最大 50 VA)のスイッチに対応する常時開スイッチ
  • 750Vdc の最小降伏電圧
  • 22~43 AT の有効感度
  • 外部環境による影響を受けにくく、影響を及ぼすこともない密閉型スイッチ接点
  • 世界各国の電源電圧間のスイッチング機能
  • 接点閉鎖時の作動電力ゼロ

MRPR-8-32-38 アプリケーション

ハイライトセクション

  • リードリレー
  • リミットスイッチング
  • 電気通信
  • 白物家電
  • 工業用制御装置