28.57mm x 19.05mm x 6.35mm (1.125" x 0.750" x 0.259") のフランジ実装リードセンサー、常時開高電圧、常時閉または切替接触部。スクリューまたは接着実装が可能なケースデザイン。上部右側からワイヤが出ています。ワイヤが左側から出るタイプも提供(59150 シリーズ)。105°C までの動作を定格しています。10VAで最大 265Vac/300Vdc のスイッチングに対応可能です。感度、ケーブル長、コネクターのオプションの豊富なラインナップ。位置およびリミット感知、セキュリティ、窓用および扉用アラームシステム、リニアアクチュエータのアプリケーションに最適です。57145 または 57150 アクチュエータとの使用が最適です。
注意: 57145 および 57150 アクチュエータは別売りです。