background-waves

LF53464-08TMR

製品ステータス| アクティブ

LF53464-08TMR

LF53464-08TMR角度センサー | シリーズ: TMR角度センサー
info
LF53464 オムニポーラ磁気角度センサーは、X 軸と Y 軸の検知方向で、高精度の磁気により 0 〜 360 度の角度を測定するセンサーであり、熱ドリフトを補正し、過酷な環境や条件でも高いパフォーマンスを発揮します。LF53464 は、200 Gs から 800 Gs の間の印加磁場に対して、0.6 度以下の低角度誤差を達成しています。LF53464 は LGA8L パッケージで提供されます。
特性価格
角度範囲
0-360
角度誤差
0.6
ピーク電圧
340
最大動作温度 (°C)
85
最大供給電圧(V)
7
最低動作温度(°C)
-40
最小供給電圧(V)
1
出力タイプ
アナログ差動
検知軸
XおよびY
ブリッジ抵抗
140
スイッチタイプ
アナログ
  • トンネル磁気抵抗技術(TMR)
  • X-Y軸検知方向
  • 最大 7V の動作範囲
  • 差動出力
  • LGA パッケージ

LF53464-08TMR アプリケーション

ハイライトセクション

  • ロータリー位置センサー
  • ステアリングホイール角度センサー
  • 非接触ポテンショメーター
  • バルブ位置センサー
  • ノブ位置センサー

LF53464-08TMR 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
LF53464-08TMRLF53464-08TMR角度センサー

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

TMR 角度センサービデオ EN
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

TMR 角度センサービデオ EN