background-waves

LF21112TMR

製品ステータス| アクティブ

LF21112TMR

LF21112TMR 標準 TMD サンス | シリーズ: TMR スイッチ
info
The LF21112TMR TMR Switch is a digital omni-polar magnetic switch that integrates TMR and CMOS technology in order to provide a magnetically triggered digital switch with high sensitivity, high speed, and low power consumption. It contains a TMR magnetic sensor and CMOS signal processing circuitry within the same package, including an on-chip TMR voltage generator for precise magnetic sensing, a TMR voltage amplifier and comparator plus a Schmitt trigger to provide switching hysteresis for noise rejection, CMOS push-pull output and X axis sensing direction.
特性価格
スイッチタイプ
オムニポーラ
B 動作閾値
7
B リリース閾値
5
周波数応答
50
最小供給電圧(V)
1.8
最大供給電圧(V)
5.5
出力タイプ
プッシュプル
検知軸
X
動作温度
-40°〜125℃
  • トンネル磁気抵抗技術(TMR)
  • X-axis sensing direction
  • Ultra-low power consumption at 200 nA
  • Frequency up to 50 Hz
  • SOT23-3 パッケージ

LF21112TMR アプリケーション

ハイライトセクション

  • 近接スイッチ
  • 速度感知
  • Utility Meters (Gas, Water and Heat)
  • Ultra low power applications
  • 位置検出

LF21112TMR 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
LF21112TMRLF21112TMR 標準 TMD サンスRoHS11/6/2019Pb-Free11/6/2019Pdf IconCoC_RoHS10_LF21112TMRPdf IconREACH_SVHC Declaration_LF21112TMR不使用

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

TMR Digital Switch EN
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

TMR Digital Switch EN