background-waves

LF21177TMR

製品ステータス| アクティブ

LF21177TMR

LF21177TMR switch LGA. | シリーズ: TMR スイッチ
info
LF21177TMR is a digital omnipolar magnetic switch that integrates TMR and CMOS technology in order to provide high precision, low current consumption at 160nA and 30 Gauss typical operational sensitivity. It contains a voltage generator, a comparator, a digital logic control module, a threshold trimming module and a CMOS output circuit which operates within a supply voltage range from 1.8V to 5.5V and is available in an LGA4 package.
特性価格
スイッチタイプ
オムニポーラ
B 動作閾値
30
B リリース閾値
21
供給電流(V)
160
周波数応答
50
最小供給電圧(V)
1.8
最大供給電圧(V)
5.5
出力タイプ
プッシュプル
検知軸
X
動作温度
-40°〜85℃
  • トンネル磁気抵抗技術(TMR)
  • X axis sensing direction
  • Supply voltage range 1.8V to 5.5V
  • Digital output
  • LGA パッケージ

LF21177TMR アプリケーション

ハイライトセクション

  • ロータリー位置センサー
  • ステアリングホイール角度センサー
  • 非接触ポテンショメーター
  • バルブ位置センサー
  • ノブ位置センサー

LF21177TMR 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
LF21177TMRLF21177TMR switch LGA.

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

TMR LGA4 Switch Sensors - EN
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

TMR LGA4 Switch Sensors - EN

TMR LGA4 Switch Sensors - JP
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

TMR LGA4 Switch Sensors - JP

TMR LGA4 Switch Sensors - CN
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

TMR LGA4 Switch Sensors - CN