background-waves

シリーズ: setP™

setP™ - デジタル温度表示器
製品ステータス| アクティブ
info


リテルヒューズの setP™ 温度インジケータは、USB Type-C プラグを過熱から保護します。USB Type-C 独自の仕様に合わせて設計されており、最高水準の USB Power Delivery の保護にも対応します。

  • 0805 mils のコンパクトなフットプリント
  • 精度と信頼性の高い温度表示
  • リフローはんだ付けプロセスに対応した SMD
  • USB Power Delivery 対応
  • IR 損失への寄与なし
  • 電力 100W 以上のシステムを保護
  • UL 1434 および IEC 60730-1 の付録 J に基づいた評価

setP™ 部品

Filtersフィルター

setP™ アプリケーション

ハイライトセクション

  • USB Type-C プラグ
  • USB-C ケーブル間
  • キャプティブ Type-C ケーブル充電器
  • USB-C および USB-PD 対応高速充電標準規格・プロトコル

シリーズ: setP™ 関連資料

PolySwitch® setP® デジタル温度表示器について(中国語)

弊社のDTI により、温度が急上昇すると抵抗を増やし、温度が下がると電流の流れを再開できるようにすることで、USB-C 接続とポートを過熱や損傷から防ぐ方法をご覧ください(中国語字幕付き)。

PolySwitch® setP® デジタル温度表示器について

弊社の DTI により、温度が急上昇すると抵抗を増やし、温度が下がると電流の流れを再開できるようにすることで、USB-C 接続とポートを過熱や損傷から防ぐ方法をご覧ください。

PolySwitch® setP® デジタル温度表示器について(日本語)

弊社の DTI により、温度が急上昇すると抵抗を増やし、温度が下がると電流の流れを再開できるようにすることで、USB-C 接続とポートを過熱や損傷から防ぐ方法をご覧ください(日本語字幕付き)。