background-waves

SETP0805-100-CC

製品ステータス| アクティブ

SETP0805-100-CC

SETP0805-100-CC-2 | ジャンル: setP™
info

リテルヒューズの setP™ 温度インジケータは、USB Type-C プラグを過熱から保護します。USB Type-C 独自の仕様に合わせて設計されており、最高水準の USB Power Delivery の保護にも対応します。

特性価格
IH (A)
0.075
トリップ電流 (A)
0.3
最大定格電圧 (V)
6
最大故障電流定格 (A)
1
PDMAX (W)
0.6
RMIN (Ω)
0.5
抵抗(最大)(Ω)
6
R1max (Ω)
6
トリップ電流までの最大時間 (A)
0.3
最大トリップ時間(秒)
5
  • 0805 mils のコンパクトなフットプリント
  • 精度と信頼性の高い温度表示
  • リフローはんだ付けプロセスに対応した SMD
  • USB Power Delivery 対応
  • IR 損失への寄与なし
  • 電力 100W 以上のシステムを保護
  • UL 1434 および IEC 60730-1 の付録 J に基づいた評価

SETP0805-100-CC アプリケーション

ハイライトセクション

  • USB Type-C プラグ
  • USB-C ケーブル間
  • キャプティブ Type-C ケーブル充電器
  • USB-C および USB-PD 対応高速充電標準規格・プロトコル

SETP0805-100-CC関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
RF4819-000SETP0805-100-CC-2RoHS11/13/2019Pb-Free11/13/2019Pdf IconCoC_RoHS10_RF4819-000_SETP0805-100-CC-2Pdf IconREACH_SVHC Declaration_RF4819-000 (SETP0805-100-CC-2)不使用あり11/13/2019

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

PolySwitch® setP® デジタル温度表示器について(中国語)

弊社のDTI により、温度が急上昇すると抵抗を増やし、温度が下がると電流の流れを再開できるようにすることで、USB-C 接続とポートを過熱や損傷から防ぐ方法をご覧ください(中国語字幕付き)。

PolySwitch® setP® デジタル温度表示器について

弊社の DTI により、温度が急上昇すると抵抗を増やし、温度が下がると電流の流れを再開できるようにすることで、USB-C 接続とポートを過熱や損傷から防ぐ方法をご覧ください。

PolySwitch® setP® デジタル温度表示器について(日本語)

弊社の DTI により、温度が急上昇すると抵抗を増やし、温度が下がると電流の流れを再開できるようにすることで、USB-C 接続とポートを過熱や損傷から防ぐ方法をご覧ください(日本語字幕付き)。