background-waves

9052

製品ステータス| アクティブ

9052

SWママいいえ | シリーズ: 中性安全およびバックアップスイッチ
info
12V DC で 10A。通常はオフです。プランジャーが押し下げられた状態で、スプリングはオフに戻ります。2 つのスクリュー端子。直径 7/16" (7.9mm) の取付ステム、長さ 7/16" -20 (7.9mm)、ダブル D 穴に取付け用の 2 つのフラット付き。長さ1/2インチ(12.7mm)のボタンヘッドプランジャーは、取り付け時にパネル穴に通すことができます。
交換用:フォードB9AF、C0AF、51-A15520A、ジープ710412、721028、モータークラフトSW-410。SPST、
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
5
最大 DC 電圧(V)
12
詳細
Normally Open Contacts Closed when plunger is depressed spring return to Normally Open
電気回路
SPST
ノーマルポジション
常時開
入力端子
#8-32 ネジ 2 本
接点
取付け方式
7/16-20 UNF-2A ねじ山 7/16 長さ、ダブル D 穴に取付け用のフラットが 2 つ付いています

9052 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
9052SWママいいえ

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。