background-waves

92107-03

製品ステータス| アクティブ

92107-03

ボールSW安全始動 | シリーズ: 中性安全およびバックアップスイッチ
info

リテルヒューズのプッシュプルスイッチは、過酷な環境下における汎用アプリケーション向けに設計されています。彼らの取り付け。体。アクチュエータの機能は、使いやすさと製品ライフサイクルの延長のために設計されています。中性安全およびバックアップシリーズは、信号および表示のための瞬間的および個別の回路閉鎖を提供します。このファミリの回路とインジケータは、繰り返し使用するように設計されています。

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
20
最大 DC 電圧(V)
12
詳細
Ball Safety Switch
電気回路
SPST
ノーマルポジション
常時開
ポジション
2
アクチュエータ
ボールスイッチ
入力端子
2 端子スタッド、長さ 11.93、間隔 11.17mm
ハウジング
亜鉛メッキスチール
接点

92107-03 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
92107-03ボールSW安全始動

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。