background-waves

シリーズ: LQ05041QCS6

5V、4A、スルーレート制御付き超低消費電力ロードスイッチ
製品ステータス| アクティブ
info

LQ05041QCS6 は、スルーレート制御を内蔵した超高効率、定格 4A の内蔵ロードスイッチです。

LQ05041QCS6 は、業界最小の RON、静止電流 (IQ)、シャットダウン電流 (ISD) をサポートする超高効率技術を特徴としています。低い RON によって伝導損失が低減し、低 IQ、I SD ソリューションによって寄生リーク電流の低減、システム効率の向上、バッテリ寿命の延長が可能になります。

LQ05041QCS6内蔵スルーレート制御により、スイッチングイベント中のバス電圧の振幅が緩和され、システムの信頼性が大幅に向上します。制御されていないスイッチが大きな突入電流を発生させ、電圧降下やバスリセット事象を引き起こす可能性がある場合、スルーレート制御はターンオン時の突入電流を制限し、電圧降下を最小限に抑えます。

LQ05041QCS6負荷スイッチデバイスは、業界をリードする広い入力電圧範囲をサポートし、動作寿命とシステムの堅牢性の向上に貢献します。さらに、1 つのデバイスを複数の電圧レールアプリケーションで使用できるため、在庫管理を簡素化し、運用コストを削減できます。

LQ05041QCS6負荷スイッチデバイスは、0.97mm x 1.47mm x 0.55mmのダイサイズと0.5mmピッチに6個のバンプを備えたチップスケールパッケージを採用した小型です。

  • 低 RON : 15 mΩ Typ @ 5.5 VIN
  • 超低 IQ:3nA Typ @ 5.5VIN
  • 超低ISD比:50nA(Typ)@5.5VIN
  • IOUT 最大:4 A
  • 広い入力範囲:1.1V〜5.5V、最大6Vabs
  • 制御された上昇時間:3.3V入力で400μs
  • 内部ENプルダウン抵抗
  • 出力ディスチャージスイッチ内蔵
  • 広い動作温度範囲:-40 °C ~ 85 °C
  • HBM:6 kV、CDM:2 kV

LQ05041QCS6部品

Filtersフィルター

LQ05041QCS6 アプリケーション

ハイライトセクション

  • モバイル機器
  • データストレージ、SSD
  • IoT デバイス
  • ウェアラブル製品
  • 低電力サブシステム

シリーズ: LQ05041QCS6 関連資料

リテルヒューズの負荷スイッチ IC の機能をご覧ください

ポータブル電子機器やウェアラブル製品のメーカーが、これらの超小型 eFuse を使用して寄生リーク電流を低減し、バッテリー寿命を延ばす方法をご紹介します。

リテルヒューズの負荷スイッチ IC CN の機能をご覧ください

ポータブル電子機器やウェアラブル製品のメーカーが、これらの超小型 eFuse を使用して寄生リーク電流を低減し、バッテリー寿命を延ばす方法をご紹介します(中国語字幕付き)。

リテルヒューズの負荷スイッチ IC の機能を見る JP

ポータブル電子機器やウェアラブル製品のメーカーが、これらの超小型 eFuse を使用して寄生リーク電流を低減し、電池寿命を延ばす方法をご紹介します(日本語字幕付き)。