background-waves

シリーズ: LQ05041RCS6

5V、4A真の逆電流付き超低消費電力ロードスイッチ
製品ステータス| アクティブ
info

LQ05041RCS6 は、逆電流阻止 (RCB) 技術と出力電圧のスルーレート制御を備えた、先進技術完全一体型の高効率負荷スイッチデバイスです。

LQ05041RCS6 は、業界をリードする逆電流阻止(RCB)性能を提供し、極めて低い閾値電圧を特長としています。VOUT端子の電圧がVINの電圧を超えた場合の逆電流の流れを最小限に抑制します。

LQ05041RCS6は業界トップクラスの効率性を備えています。5.5Vで14mΩのRONを特長としており、通電時の電力損失を低減します。また、このデバイスは、オフ状態での電力損失とバッテリの消耗を低減する超低シャットダウン電流 (ISD) も特長としています。EN を Low にし、出力を接地すると、LQ05041RCS6 は 5.5 V で 56nA(代表値)という低い ISD を達成できます。

LQ05041RCS6負荷スイッチデバイスは、業界をリードする広い入力電圧範囲をサポートし、動作寿命とシステムの堅牢性の向上に貢献します。さらに、1 つのデバイスを複数の電圧レールアプリケーションで使用できるため、在庫管理を簡素化し、運用コストを削減できます。

LQ05041RCS6負荷スイッチデバイスは、0.97mm x 1.47mm x 0.55mmのチップスケールパッケージで、6個のバンプと0.5mmピッチを備えています。

  • 逆電流阻止
  • 低い RON:5.5VIN で 14mΩ (typ)
  • 超低 IQ
  • 超低 ISD:5.5VIN で 56nA(標準値)
  • IOUT 最大:4 A
  • 供給電圧範囲:1.5V〜5.5V、最大6Vabs
  • 制御されたVOUT上昇時間:3.3VINで730μs
  • 内部ENプルダウン抵抗
  • 超小型:0.97mm x 1.47mm x 0.55mm WLCSPパッケージに6バンプ

LQ05041RCS6部品

Filtersフィルター

LQ05041RCS6 アプリケーション

ハイライトセクション

  • モバイル機器
  • IoT デバイス
  • ウェアラブル製品
  • 低電力サブシステム

シリーズ: LQ05041RCS6 関連資料