background-waves

13 極ソケット & プラグ

車両とトレーラー間の信頼性の高い電気接続のために、当社は高耐久性の 13 ピントレーラーコネクターオプションを提供しています。弊社の 13 ピントレーラープラグおよびソケットは、トレーラーの電気系統の照明源や制御装置を接続するためによく使用されます。これらの 13 極トレーラープラグおよびソケットは、すべての 12 V 7 極アプリケーションに単一のコネクターとして機能し、ISO 11446 に適合しています。機械的抵抗と水密性が高く、より安全な電気的接続が利点です。異なるシステムを接続するために、13ピンから7ピンへのトレーラーアダプタが利用可能です。以下で、弊社の 13 ピントレーラー用電気コネクターをすべてご覧ください。
  • 13 極トレーラープラグおよびソケットは、すべての 12 V 7 極アプリケーションに単一のコネクターで対応
  • ISO 11446 規格に適合したコネクター
  • 機械的抵抗の向上
  • 安全な電気的接続
  • 信頼性の高い水密性

13 極ソケット & プラグ部品

Filtersフィルター