background-waves

12080-11-BX

製品ステータス| アクティブ

12080-11-BX

コンSKT 7POL GRN #8 | シリーズ: 7 連トラクタートレーラーコネクター
info

7 極トレーラーコネクターは、12V および 24V の電気システムを持つ車両のターンライト、ブレーキランプ、ランプ、AUX/ABS 電源の電気接続に使用されます。

特性価格
ハウジング
ブラック ガラス繊維プラスチック
電気回路
7
入力端子
真鍮
接点
5〜8ミリメートル2
  • ごみや汚染物質から端子を保護する保護扉付きソケット
  • 特定の電気的機能を割り当てるための個々のピン
  • 頑丈で実績のある丸ピン設計
  • コンパクト設計のための頑丈な丸型亜鉛ダイカストハウジング
  • 取り付けが簡単なフランジ付きソケットオプション

12080-11-BX 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
12080-11-BXコンSKT 7POL GRN #8

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。