メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
1000VDC 切断スイッチ
概要
部品
アプリケーション
関連資料
注目の製品
お問い合わせ
リテルヒューズの1000V DCディスコネクトスイッチは、エネルギー効率に優れたコンパクトなユニットを特徴とし、バッテリーの長寿命化と感電リスクの最小化に寄与します。電流の流れを素早く遮断することで回路を絶縁することができます。LS6シリーズスイッチは、1極または2極の構成で提供しており、250Aまたは400Aのいずれかの定格電流から選択可能です。1000V DCディスコネクトスイッチは、バッテリー絶縁の用途に限らず、太陽光・PVシステム、エネルギー貯蔵システム、石油・ガス掘削機材、鉄道設備、EV充電器、無停電電源装置(UPS)にも使用されています。
特長
定格電流:250A または 400A
短絡電流定格(SCCR):10 kA
インパルス耐電圧定格:12W
UL 94V-0可燃性定格
UL 規格認定取得済み
REACH および RoHS 準拠
利点
合理化された設計により、熱を放散してエネルギー効率を高めるための外部ブリッジリンク(ジャンパー)が不要
セルフクリーニング接点により、性能の低下を防止
接点間の電磁反発を緩和する内部設計により、短絡状態における機能性を強化
自己消火性および不燃性材料を使用した構造により、火災のリスクを低減
1000 VDC 切断スイッチ部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
1000VDC 切断スイッチ アプリケーション
ハイライトセクション
バッテリー駆動式自動車および産業機器
石油およびガス産業で使用される DC モーター
エネルギー貯蔵システム
EV 充電器
鉄道の接地スイッチおよび機関車用バッテリー
太陽光エネルギーシステムのコンバイナーボックス、インバータ、リコンバイナーボックス
1000 VDC 切断スイッチ関連資料
関連文書
バッテリーエネルギー貯蔵システム機能ガイド
弊社がバッテリーエネルギー貯蔵システム向けに提供している回路保護、過電圧保護、GFCI ソリューションについて中国の読者に向けて説明しています。
詳細を見る
1000VDC 切断スイッチ 注目の製品
LS60250 1000 V
回路を絶縁したり、システムを修復したりする場合、LS60250 DC ディスコネクトスイッチは電流の流れを安全に遮断または再開し、
LS60400 1000 V
回路を絶縁したり、システムを修復したりする場合、LS60400 DC ディスコネクトスイッチは電流の流れを安全に遮断または再開し、