background-waves

1500VDC 切断スイッチ

リテルヒューズの1500V DCディスコネクトスイッチは、エネルギー効率に優れたコンパクトなユニットです。電流を素早く遮断したり安全に再接続したりすることができます。また同時に、回路の絶縁と修理時の感電防止も行います。特許を取得した動作方法を通して、切断時のアークによる損傷を最小限に抑えます。1500V DCシリーズ(LS6R0250、LS6R0400、LS7R02502PS00L、LS7R03202PS00L、LS7R04002PS00L、LS7R05002PS00L)は、最適なアンペア定格からお選びいただけます。これらのディスコネクトスイッチは、太陽光・PVシステム、エネルギー貯蔵システム、石油・ガス、鉄道、EV充電器、UPSスイッチング、バッテリー絶縁をはじめ、さまざまなアプリケーションで使用されています。

1500 VDC 切断スイッチ部品

Filtersフィルター

1500 VDC 切断スイッチ関連資料

1500VDC 切断スイッチ 注目の製品