手動式バッテリー切断スイッチ
手動式バッテリー切断スイッチ部品
手動式バッテリー切断スイッチ アプリケーション
- 大型トラック
- 建設
- 緊急車両
- バス/交通機関
- 軍関連
- 農業
手動式バッテリー切断スイッチ関連資料
手動式バッテリー切断スイッチ 注目の製品
手動式バッテリー切断スイッチ サポート
よくあるご質問
関連する FAQ(よくあるご質問)を表示お問い合わせ
手動式バッテリー切断スイッチとは?
手動式バッテリー切断スイッチは、電気システムに設置され、オペレーターが車両を流れる電流を完全に切断できるようにすることで、車両での作業中の作業員の安全を確保し、保管中に寄生負荷によるバッテリーの消耗を防止し、短絡による熱事象から車両を保護するために使用されます
手動式バッテリー切断スイッチの仕組みは?
手動式バッテリー切断スイッチの中には、押しボタン式の緊急遮断スイッチもありますが、ほとんどの場合、手動式バッテリー切断スイッチは、レバー、ハンドル、キー、またはノブアクチュエータを備えたロータリースイッチです。シンプルなオン/オフ機能のための単極単投(SPST)スイッチ、双極単投(DPST)スイッチ、あるいは単極三投の場合もあります