background-waves

シリーズ: TR

32V 500A 2 極防水マスターバッテリー切断スイッチ
製品ステータス| アクティブ
info

TR シリーズ 32V 500A 2 極防水マスターバッテリー切断スイッチを使用して、車両の電気系統へのすべてのバッテリー電源を遮断します。双極単投(DPST)スイッチは、2つの回路または正と負の両方のスイッチングを必要とする大型トラック、建築、緊急車両、バスおよび輸送、軍関連、農業用アプリケーションで動作します。

このマスターバッテリー切断スイッチは、IP67およびIPX9K の防水・防塵規格に加え、高い耐衝撃性と耐振動性を備えているため、露出した場所にも安心して取り付けることができます。

デュアルバッテリー切断スイッチは、正または負のラインの1つまたは2つのバッテリーを切断するために使用でき、2つの車両電圧回路(24Vと12V)を同時に切り替えるために使用できます。

パドロックまたはハスプ(付属していません)を使用して、オンまたはオフの位置で統合されたロックアウト/タグアウト(LOTO)機能を実現することで、人員の安全と車両のセキュリティを確保できます。

  • 4/0入力ケーブル2本と4/0出力ケーブル2本で1回路あたり最大連続電流500A
  • IP67およびIPX9Kの防水・防塵規格により、車両の露出した場所への取り付けが可能
  • より高い振動(8 G)および衝撃(30 G)性能が必要な場合の、競合マスター切断スイッチのドロップイン置換品
  • より高い振動(8 G)および衝撃(30 G)性能が必要な場合の、競合マスター切断スイッチのドロップイン置換品
  • 黒、黄、赤のノブから選択可能
  • 4 つの錫メッキ銅製 M12 x 25 mm 端子スタッド
  • M8 または 5/16" 取り付け用の 2 つの穴

TR部品

Filtersフィルター

TR アプリケーション

A firetruck drives out on a call
消防車

消防車に必要な電子機器関連機器には、ポンプやはしごの DC モーター制御、非常灯のソレノイド、ESD 保護などがあります。

A giant orange dump truck and an orange excavator sit parked in the pit of surface mine
鉱業用トラック

露天および地下鉱山は、掘削機、ブルドーザー、トラクタースクレーパー、ダンプトラックが一貫して効率的に稼働しない限り、生産できません。

ハイライトセクション

  • 大型トラック
  • 建設
  • 緊急車両
  • バス/トランジット
  • 軍関連

シリーズ: TR 関連資料

TRシリーズ製品ビデオ

TR シリーズ 32V 500A 2 極防水マスターバッテリー切断スイッチを使用して、車両の電気系統へのすべてのバッテリー電源を遮断します。双極単投(DPST)スイッチは、2つの回路または正と負の両方のスイッチングを必要とする大型トラック、建築、緊急車両、バスおよび輸送、軍関連、農業用アプリケーションで動作します。