background-waves

DS-02005-B(LV)

製品ステータス| アクティブ

DS-02005-B(LV)

DS-02005-B(LV) | シリーズ: DSの
info

The DS series detect switch is designed to give audio & visual equipment, appliance, and consumer electronics designers the high-performing yet compact switch they need to create a successful product. Known for their quality and performance, the DS series is designed to be compact, can detect mechanical movement, and has a low actuation force.

特性価格
電気回路
SPST NO
Activation Type
Momentary action
Switch Function
On-Off-On
Rating - Maximum Current
100 mA
Contact Plating
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 30 Volt
Seal
なし
Washing Process - Compatibility
Not Compatible
Terminals Type
Solder Lugs
Operating Force
Max 0.5 N
Electrical Travel
Min 0.4 mm / Nominal 0.7 mm / Max 1 mm
Terminals Plating
Activation Orientation
Top actuated
取付けタイプ
Post
Illumination
該当なし
  • コンパクト設計
  • Low actuation force
  • Detect mechanical movement
  • Left and right options
  • Right angle options

DS-02005-B(LV) アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータ周辺機器
  • オフィス機器
  • 民生用電子機器
  • 電化製品
  • Audio and visual equipment

DS-02005-B(LV) Resources

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
HADS0023DS-02005-B(LV)

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。