リテルヒューズの C&K® リニア DIP スイッチは、工業用制御機器、携帯機器、携帯機器用のアドレススイッチとして設計者に使用されています。コンピュータおよび周辺機器のロジックスイッチング用。また、数多くの追加アプリケーションでの機能制御にも使用できます。超小型ハーフピッチDIPスイッチ、ロープロファイルおよびスタンダードプロファイルDIPスイッチ、ジャンパースイッチには、スルーホールモデルと表面実装モデルがあります。
- スルーホールモデルと表面実装モデルがあります
- 表面実装はんだ付けおよび洗浄可能加工用に密閉されたプロセス