background-waves

シリーズ: TDBの

超小型表面実装ハーフピッチディップスイッチ
製品ステータス| アクティブ
info
TDBシリーズは、内部機構を大幅に小型化して高密度実装を実現した超小型ハーフピッチ表面実装ディップスイッチ(P=1.27mm)です。トップテープで密閉されており、ウォッシャブル加工に対応しています。TDB シリーズは、DIP スイッチの TDA シリーズの姉妹ソリューションとして提供されます。
  • 金めっき接点
  • 超小型サイズで高密度実装が可能
  • 洗浄可能な加工をサポートするために密閉されたトップテープ
  • RoHS 適合

TDBの部品

Filtersフィルター

TDBの アプリケーション

ハイライトセクション

  • 工業制御機器
  • 電源
  • セキュリティおよび消防システム
  • IoT デバイス
  • インバータシステム

シリーズ: TDB 関連資料

TDB ディップスイッチのビデオ
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

TDB ディップスイッチのビデオ

リテルヒューズが CK スイッチ TDB DIP シリーズを発表