background-waves

プランジャスイッチ

機械式プランジャースイッチは、パワーテイクオフ、アイドリングおよびリバースギア、差分ブロック、ローギアブレーキの故障、減速ギア、ハンドブレーキの故障など、商用車に発生しがちなさまざまな状況を信号で知らせます。弊社の商用車載用プランジャースイッチのポートフォリオには、5V DIN プランジャースイッチと 12V ~ 24V の機械式プランジャースイッチがあり、それぞれ異なる接点構成(常時開または常時閉)と異なる電気接続が可能です。
  • 銀めっき/金めっき接点を選択可能
  • オプションには、常時開、常時閉、常時開 - 常時閉の接点構成があります

プランジャースイッチ部品

Filtersフィルター

プランジャスイッチ サポート

よくあるご質問

プランジャースイッチとは?

プランジャースイッチはリミットスイッチの一種で、電気スイッチに機械的にリンクされたアクチュエータを備えた電気機械装置です。リテルヒューズの車載用プランジャースイッチは、通常、パワーテイクオフやハンドブレーキの状態など、商用車に起こりうる状況を知らせるために使用されます。

プランジャースイッチの仕組み

プランジャースイッチのアクチュエータが押されると、電気回路が開閉し、信号灯やアラームなどの接続された機器のオン/オフが効果的に切り替わります。