当社の押しボタンおよびモーメンタリスイッチのポートフォリオは、電子機器、工業用、車載用、商用車アプリケーション向けの信頼性の高い制御ソリューションを提供します。C&K® のプッシュボタンのラインナップには、PCB、表面実装、パネル実装用のミニチュア、サブミニチュア、超ミニチュア設計があります。モーメンタリバージョンとラッチバージョンがあり、SPST、SPDT、DPST、DPDT の回路構成に対応しています。オプションとしては、照光式、密閉型、スナップイン、ねじ式、表面実装型のロープロファイル設計があります。アクチュエータの形状、スタイル、色の幅広い選択により、機能と視覚の両方の設計要件をサポートします。モーメンタリスイッチは、作動中のみオンの状態を維持するように設計されており、車載用および商用車のシステムでも一般的に使用されています。車載用製品ラインアップには、12Vおよび24Vシステム向けに最適化された軽量および高耐久性オプションがあり、連続定格電流は5Aから35Aです。構成には、常時オフ動作用の常時開接点と、過酷な環境下で信頼性の高い性能を発揮する耐腐食性接点があります。
- ミニチュア、サブミニチュア、超ミニチュアの C&K 押しボタン設計
- 12Vおよび24Vシステム向けに最適化された軽量および高負荷オプション
- モーメンタリおよびラッチ動作オプション
- SPST、SPDT、DPST、DPDT の回路構成
- 密閉型、照明型、耐腐食性のオプションあり