background-waves

90030-04

製品ステータス| アクティブ

90030-04

SW PPママNO2POSキャップ | シリーズ: 高負荷プッシュボタンスイッチ
info

リテルヒューズの高負荷常時開押しボタンスイッチは押して動作し、スプリングで「オフ」の位置に戻ります。円筒形ダイキャストボディで、5/8"-32の取り付けステムを備えています。これらの常時開スイッチは耐衝撃性があり、偶発的な作動を防止するよう設計されており、2つのスクリュー端子を備え、取り付けステムにOリングシールが付いています。

特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
35
最大 DC 電圧(V)
12
電気回路
SPST
ノーマルポジション
常時開
ポジション
2
アクチュエータ
ボタン
入力端子
2 ねじ
ハウジング
亜鉛ダイキャスト
接点
取付け方式
直径 28.44 mm

90030-04 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
90030-04SW PPママNO2POSキャップ

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。