background-waves

57003-16

製品ステータス| 製造中止

57003-16

SW RKR SPDT CO | シリーズ: 56000 および 57000 スタンダード
info
12V DC で 25A。防湿プラスチックハウジング、ベゼル、アクチュエーター。光沢仕上げのアクチュエーターとベゼル(特記のない限り)。060インチから250インチ(1.5mmから6.4mm)のパネルにフィットするスナップイン取り付け。銀製の接点、真鍮ブレードまたはスクリュー端子。特に断りのない限り、白色のアクチュエータ。標準パネル穴 .83" x 1.45" (21.1 x 36.8mm) に適合。3つのブレード端子。図B.
特性価格
アンペアでの定格電流(直流)
25
最大 DC 電圧(V)
12
電気回路
SPDT
ポジション
オン - オフ - オン
入力端子
3 ブレード
アクチュエータ
ロッカーボタン
接点
ハウジング
金属製スナップクリップ付きプラスチック
取付け方式
パネルスナップイン - .964(24.52mm) x 1.69(43.16)
パネルの厚さ
.060 (1.52mm) から .250 (6.35mm)
カラー & フィニッシュ
白いプラスチック
取付け穴寸法 (mm)
36.83mm x 21.08mm

57003-16 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
57003-16SW RKR SPDT CORoHS

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。