background-waves

7101J1ZQE2

製品ステータス| アクティブ

7101J1ZQE2

SWITCH 7101J1ZQE2 | Series: 7000
info

The 7000 series miniature rocker and lever handle switches are multi-pole and multi-position, have a wide variety of actuator and termination options available and use epoxy terminal-seal that's compatible with bottom wash cleaning. Product designers in the telecommunications, instrumentation and medical equipment industries turn to the 7000 series switches because of their reputation for quality and performance even in the face of harsh environments.

特性価格
電気回路
SPDT
Activation Type
Permanent
Rating - Maximum Current
5A
Seal
エポキシ
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 28 Volt
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 120 Volt
Terminals Plating
Washing Process - Compatibility
あり
Color & Finish
Actuator: black
Mechanical Life Cycles
100000
アクチュエータ
0.531 inch long rocker
Terminals Type
Solder Lugs
Switch Function
On-None-On
Contact Plating
  • Multi-pole and multi-position
  • Wide variety of actuator and termination options
  • RoHS 適合
  • Epoxy terminal-seal compatible with bottom wash cleaning

7101J1ZQE2 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 電気通信
  • 計装
  • 医療機器

7101J1ZQE2 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
7101J1ZQE2SWITCH 7101J1ZQE2

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。