background-waves

CG102J12S205PQF

製品ステータス| アクティブ

CG102J12S205PQF

SWITCH CG102J12S205PQF | シリーズ: CG
info

CG series single pole power rocker switch are designed with a beveled frame and easy panel mount installation, making it perfect for today's innovative product designs. With optional illumination, the CG switches are most often used in small appliances, instrument panels and industrial controls.

特性価格
電気回路
SPST NO
Activation Type
Permanent
Switch Function
On-None-Off
Rating - Maximum Current
16A
取付け方式
スナップイン
Terminals Type
クイックコネクト
Electrical Life Cycles
10000
Illumination
該当なし
Seal
なし
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 28 Volt
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 250 volt
Terminals Plating
Terminals Complementary Information
0,25 inches
Activation Orientation
Top actuated
Washing Process - Compatibility
Not Compatible
Color & Finish
ブラック
アクチュエータ
ロッカースイッチ
Contact Plating
  • Beveled frame
  • Illuminated versions available
  • Easy panel mount installation

CG102J12S205PQF アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンピュータおよび周辺機器
  • 小型機器
  • Instrument panels
  • 工業用制御装置
  • RoHS 適合

CG102J12S205PQF 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CG102J12S205PQFSWITCH CG102J12S205PQF

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。