background-waves

D101J13S205DQA

製品ステータス| アクティブ

D101J13S205DQA

SWITCH D101J13S205DQA | Series: D Rocker
info

The D series are miniature snap-in power rocker switches that are commonly used by designers of small appliance, computer and peripheral or medical instrumentation products. The D series switches feature both momentary and maintained models, PC and quick connect terminals - and have an available recessed bracket, helping to prevent accidental actuation.

特性価格
電気回路
SPDT NO / NC
Activation Type
Maintain
Switch Function
On-None-On
Rating - Maximum Current
4A
取付け方式
スナップイン
Terminals Type
クイックコネクト
Electrical Life Cycles
10000
Illumination
該当なし
保護等級
IP 54
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 30 Volt
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 125 Volt
Terminals Plating
Terminals Complementary Information
0.187inch (4.75mm)
Activation Orientation
Top actuated
Color & Finish
ブラック
Washing Process - Compatibility
Not Compatible
アクチュエータ
Concave (Curved) Black. Marking ON-OFF
Contact Plating
  • Momentary and maintained models
  • PC and quick connect terminals
  • RoHS 適合
  • Recessed bracket available — prevents accidental actuation
  • Gold plated options available

D101J13S205DQA アプリケーション

ハイライトセクション

  • 小型機器
  • コンピュータおよび周辺機器
  • Medical instrumentation

D101J13S205DQA 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
D101J13S205DQASWITCH D101J13S205DQA

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。