background-waves

E205J60V8QE2

製品ステータス| アクティブ

E205J60V8QE2

SWITCH E205J60V8QE2 | Series: E Rocker
info

Telecommunications, instrumentation and computer and peripheral product designers need resilient, long-lasting switches that can be held to a high-performance standard. The E series sealed miniature rocker and lever handle switches are sealed against solder and cleaning process contaminants, feature ESD Resistance for all actuator options and its rocker, case and bushing are UL 94 V-0 rated.

特性価格
電気回路
DPDT
Illumination
該当なし
Seal
エポキシ
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 28 Volt
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 125 Volt
Terminals Plating
Washing Process - Compatibility
あり
Color & Finish
Actuator: black
Mechanical Life Cycles
40000
アクチュエータ
レバー
Activation Type
Momentary action
Switch Function
Mom.-Off-Mom
Terminals Complementary Information
.953 inch high, V-bracket
Contact Plating
  • Sealed against solder and cleaning process contaminants
  • ESD Resistance—all actuator options
  • Rocker, case & bushing UL 94 V-0
  • RoHS 適合

E205J60V8QE2 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 電気通信
  • 計装
  • コンピュータ & 周辺機器

E205J60V8QE2 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
E205J60V8QE2SWITCH E205J60V8QE2

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。