background-waves

ロータリースイッチ

リテルヒューズのロータリースイッチポートフォリオは、低レベルの信号スイッチングから高電流制御まで、幅広い電子機器、産業、商用車アプリケーションをサポートします。C&K® ロータリースイッチは、10mAから12Aまでのアプリケーション向けに様々なインデックスオプションが用意されています。C&Kロータリースイッチは、スイッチロック、多極、マルチポジション、ハーフインチ、ロータスライド、パワーロータスライド、およびサブミニチュアスイッチタイプの設計により、設計の柔軟性を最大限に高める短絡および非短絡接点を備えています。ミニチュアおよびサブミニチュア設計によりPCB上のスペースを節約し、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、またはクイックコネクト端子により、さまざまな実装オプションをサポートします。車載用および商用車用ラインアップの低電圧ロータリースイッチには、ユニバーサルロータリースイッチ、電子ロータリー調光スイッチ、リバーススイッチ、ロータリーヘッドランプおよびライトスイッチ、特殊用途ロータリースイッチなど、さまざまなタイプの12ボルトから24ボルトのロータリースイッチがあります。密閉型ロータリースイッチのオプションと、特殊なアプリケーション用のレバー、キー、プリントノブなどのさまざまなアクチュエータがあります。
  • 多極および多ポジションのロータリースイッチオプション
  • 12V〜24Vのシステム、および10mA〜12Aのアプリケーションに対応
  • 短絡および非短絡接点による複数のインデックスオプション
  • 密閉型およびスイッチロック式ロータリースイッチモデルあり
  • 各種アクチュエータ(レバー、キー、プリントノブなど)

ロータリースイッチ部品

Filtersフィルター

ロータリースイッチ アプリケーション

ハイライトセクション

  • 一般産業機器および電気機器
  • 建設業界向けソリューション
  • Data center and communications solutions
  • 民生用電子機器ソリューション
  • 輸送関連
  • Health care soluciones

ロータリースイッチ関連資料

ロータリースイッチ 注目の製品

ロータリースイッチ サポート

よくあるご質問

ロータリースイッチとは?

ロータリースイッチは、スイッチのモデルとそのアプリケーションに応じて、ノブ、レバー、またはキーであるアクチュエータを回転させることによって操作されます。ロータリースイッチは、2ポジションのオン/オフまたは反転スイッチ、または負荷の可変制御を可能にするマルチポジションスイッチにすることができます。例えば、マルチポジションロータリースイッチは、異なる

ロータリースイッチの仕組み

ロータリースイッチは、スピンドルの回転に伴って電気接点を開閉することにより、電気的接続の成否を切り替えます。端子は通常、スピンドルの周囲に一定の回転間隔で配置され、使用可能なスイッチ位置の数を決定します。単極単投(SPST)ロータリースイッチ、ロータリーなど、さまざまなロータリースイッチの設計があります。