background-waves

1201M2S3CQE2

製品ステータス| アクティブ

1201M2S3CQE2

SWITCH 1201M2S3CQE2 | Series: 1000
info

The 1000 series miniature slide switches are typically found in applications in test & measurement equipment, telecommunications, and computers & peripherals industries. The 1000 series come in a variety of actuators and terminations, are epoxy terminal-seal compatible with bottom wash cleaning, and come with optional panel mount tabs.

特性価格
電気回路
DPDT
Activation Type
Maintain
Switch Function
On-None-On
Rating - Maximum Current
6A
アクチュエータ
0.200 inch high Nylon Black
Activation Orientation
Top actuated
取付けタイプ
Left/Right
Illumination
該当なし
Contact Plating
Terminals Type
スルーホール
Terminals Plating
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Max 120 Volt
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 28 Volt
Seal
エポキシ
  • Variety of actuators and terminations
  • Panel mount tabs available
  • Epoxy terminal seal— compatible with bottom-wash cleaning
  • RoHS 適合

1201M2S3CQE2 アプリケーション

ハイライトセクション

  • Test & measurement equipment
  • 電気通信
  • コンピュータ&周辺機器

1201M2S3CQE2 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
1201M2S3CQE2SWITCH 1201M2S3CQE2

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。