background-waves

JS203011JCQN

製品ステータス| アクティブ

JS203011JCQN

SWITCH JS203011JCQN | Series: JS
info

Designers of telecommunication products, computer peripherals, thermostat select switches, and other various instrumentations need a switch that's low-profile while still performing at a high level. The JS series sub-miniature slide switches feature positive detent, an IR reflow to 260º solder profile, surface and thru hole mounting - and are available in SPDT, DPDT and DP3T models.

特性価格
電気回路
DP3T
Activation Type
Maintain
Switch Function
On-On-On
Rating - Maximum Current
0.3 A
Activation Orientation
Top actuated
Mechanical Life Cycles
5000
Illumination
該当なし
Contact Plating
Terminals Type
表面実装
Terminals Plating
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Max 6 Volt
Operating Force
Min 1 N / Nominal 2 N / Max 3 N Min 100 gf / Nominal 200 gf / Max 300 gf
  • Positive detent
  • 小型サイズ
  • IR reflow to 260º solder profile
  • Surface and thru hole mounting
  • SPDT, DPDT, DP3T models
  • RoHS 適合

JS203011JCQN アプリケーション

ハイライトセクション

  • Telecommunication products
  • コンピュータ周辺機器
  • Thermostat select switch
  • 計装
  • 医療

JS203011JCQN 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
JS203011JCQNSWITCH JS203011JCQN

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。