background-waves

11TL404

製品ステータス| アクティブ

11TL404

SWITCH 11TL404 | シリーズ: TLの
info

The TL series door interlock switch features push/pull motion, multiple mounting configurations and a wide variety of termination options, making them perfect for computer enclosures, industrial enclosures and panel builders. Designers of these applications across the globe turn to the TL switches because of their reputation for being high-performing and long-lasting.

特性価格
電気回路
SPDT NO / NC
Activation Type
Push-Push
Rating - Minimum Current
0.5ミリアンペア
Rating - Maximum Current
15A
Terminals Type
クイックコネクト
Terminals Complementary Information
0.187
Terminals Plating
Without plating
Contact Plating
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Min 125 Volt / Max 250 Volt
Electrical Rating - Activated - Voltage AC
Min 125 Volt / Max 250 Volt
高さ
33.02
接点
クイックコネクト
  • Push/pull motion
  • Ratings up to 15 amps
  • 積層実装構造
  • Wide variety of termination options

11TL404 アプリケーション

ハイライトセクション

  • Computer enclosures
  • Panel builders
  • Industrial enclosures

11TL404 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
11TL404SWITCH 11TL404

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。