background-waves

KMS231GP

製品ステータス| アクティブ

KMS231GP

KMS231GP LFS | Series: KMS
info

The KMS series microminiature SMT side actuated switch is ESD protected, which prevents malfunction or breakdown of telecommunication networks, medical handheld monitors, and consumer electronics. It comes in a compact size and gives users an excellent tactile feeling.

特性価格
Activation Type
Momentary action
Rating - Minimum Current
1 mA
Operating Force
Min 2.2 N / Nominal 2.9 N / Max 3.6 N
Electrical Travel
Min 0.15 mm / Nominal 0.3 mm / Max 0.45 mm
Mechanical Life Cycles
100000
保護等級
IP 40
Illumination
該当なし
Contact Plating
Electrical Rating - Activated - Voltage DC
Min 0.02 Volt / Max 32 Volt
高さ
1.42
Terminals Type
表面実装
Terminals Plating
Lead free silver
Terminals Complementary Information
G
Washing Process - Compatibility
Not Compatible
Activation Orientation
Side actuated
電気回路
SPST NO
  • 1.42mm thickness with excellent tactile feel
  • ESD protection by compact size
  • Positioning pegs for stability
  • RoHS compliant and compatible

KMS231GP アプリケーション

ハイライトセクション

  • 携帯電話
  • Medical handheld monitors
  • 民生用電子機器
  • Telecommunication networks

KMS231GP 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
Y28B23112FPKMS231GP LFS

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。