background-waves

シリーズ: KSC XAの

SMT 6.2 x 6.2 mm用ソフトサウンドタクタイルスイッチ、高さ4.9 mmハードアクチュエータ
製品ステータス| アクティブ
info

SMT用密閉型タクタイルスイッチのKSC XAシリーズは、新しい触覚と音の提案により、超ソフトなフィードバックを提供します。IP67規格、高さ4.9mmのモーメンタリアクションタクタイルスイッチで、ハードアクチュエータと拡張ケージを特徴とし、信頼性を確保しています。スイッチは、モデルに応じて、最大9.6Nのさまざまな操作力とさまざまな電気寿命で利用できます。KSC XAシリーズは、ユーザーにポジティブな適応性のある触感を与えるように設計されています。

  • やわらかい音
  • 最大9.6Nの高い作動力
  • 拡張ケージ
  • IP67
  • J 終端
  • テープ & リール
  • 低ハロゲン、RoHSおよびREACH適合
  • SMT デバイスの鉛フリーリフローはんだ付けプロセスに対応
  • より精密な公差による統合を容易にする電気関連の高さ
  • 長い寿命

KSC XAパーツ

Filtersフィルター

KSC XAの アプリケーション

ハイライトセクション

  • 自動車の内装および開口部(ギアシフトパドル、ステアリングホイール、ウィンドウリフター、シート調整モジュール、トランクおよびドアハンドルモジュール)
  • 医療および工業用電子機器(フロントパネル、計装)

シリーズ: KSC XA関連資料

KSC XAシリーズタクタイルスイッチ
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

KSC XAシリーズタクタイルスイッチ

リテルヒューズ、C&K Switches KSC XA シリーズ タクタイルスイッチを発表