background-waves

シリーズ: PTS830

SMT 3.5 x 2.6 mm用マイクロミニチュアタクタイルスイッチ
製品ステータス| アクティブ
info

最新かつ最も革新的なウェアラブル電子機器、リモートコントロール、キーレスエントリー製品に取り組んでいる設計者は、PTS830シリーズマイクロミニチュアSMTトップアクチュアスイッチに目を向けています。オプションの接地ピンと3.5 x 2.6mmのフットプリントを特徴とするPTS830は、非常に信頼性が高く、多くのサイクルで一貫して動作します。

  • 3.5 x 2.6 mmのフットプリント
  • サイクル数が多い
  • 接地ピン(オプション)

PTS830部品

Filtersフィルター

PTS830 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ウェアラブル電子機器
  • Nomad デバイス
  • リモコン
  • キーレスエントリーシステム

シリーズ: PTS830 関連資料